BTS3800SL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
EAS/Avalanche Energy65 mJ
-
EAS (Energy capability)65 mJ
-
ID0.35 A
-
IL(nom)0.52 A
-
IL (Short Circuit Current)0.75 A
-
ISC (最大)1.5 A
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)1600 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)800 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)5 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)5 µs
-
VDS (最大)41 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流0.52 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™ 12V
-
保護戦略Latch
-
分類-
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)41 V
-
診断-
-
負荷電流0.52 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS3800SLHTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 05/2011 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 05/2011 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Short circuit and over load protection
- Thermal shutdown with latch behavior
- ESD protection
- Overvoltage protection
- 3.3V & 5V compatible logic inputs
- Small footprint automotive power package
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.