BTS3408G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
EAS/Avalanche Energy800 mJ
-
EAS (Energy capability)0 mJ
-
ID(lim) (最小)1 A
-
ID0.55 A
-
IL(nom)0.55 A
-
IL (Short Circuit Current)1 A
-
Ptot (最大)0.88 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)480 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)1000 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)8 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)8 µs
-
VDS (最大)60 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流0.55 A
-
チャネル2
-
ファミリーClassic HITFET™
-
保護戦略Auto-restart
-
分類n.a
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
特長24V COMPATIBLE
-
診断機能Output Status
-
診断Digital
-
負荷電流0.45 A
|
OPN
|
BTS3408GXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Logic Level Input
- Compatible to 3V micro controllers
- ESD protection
- Thermal shutdown with auto restart
- Overload protection
- Short circuit protection
- Over voltage protection
- Open load detection (during Off)
- Current limitation
- Direct parallel control of the inputs
- FREEZE functionality for multiplexing
- General fault flag
- Very low standby quiescent current
- Switching frequencies up to 50kHz
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.