BTS3104SDR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
EAS/Avalanche Energy50 mJ
-
EAS (Energy capability)50 mJ
-
ID(lim) (最小)6 A
-
ID2 A
-
IL(nom)2 A
-
IL (Short Circuit Current)6 A
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)323 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)121 mΩ
-
toff (Turn OFF time) (最大)120 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)100 µs
-
VDS (最大)60 V
-
チャネルあたりの公称負荷電流2 A
-
チャネル1
-
ファミリーClassic HITFET™ 24V
-
保護戦略Auto-restart
-
分類-
-
制御インターフェースDiscrete
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 (最大)60 V
-
特長24V COMPATIBLE
-
診断機能Output Status
-
診断-
-
負荷電流2.5 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTS3104SDRATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 03/2009 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 03/2009 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Short circuit and over load protection
- Thermal shutdown with latch behavior
- ESD protection
- Overvoltage protection
- 3.3V & 5V compatible logic inputs
- Analog driving possible
- 12V and 24V usability
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.