BTS142D
アクティブ
RoHS対応

BTS142D

N channel vertical power FET in Smart SIPMOS technology. Fully protected by embedded protection functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • EAS/Avalanche Energy
    3500 mJ
  • EAS (Energy capability)
    3500 mJ
  • ID(lim) (最小)
    30 A
  • ID
    4.6 A
  • IL(LIM) (最小)
    30 A
  • IL(nom)
    4.6 A
  • IL (Short Circuit Current)
    30 A
  • Ptot (最大)
    178 W
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)
    68 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    27 mΩ
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    170 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    100 µs
  • VDS (最大)
    42 V
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    4.6 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic HITFET™ 12V
  • 保護戦略
    Latch
  • 分類
    -
  • 制御インターフェース
    Discrete
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最大)
    42 V
  • 診断
    -
  • 負荷電流
    5.5 A

OPN
BTS142DATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • Logic Level Input
  • Input Protection (ESD)
  • Thermal shutdown with auto restart
  • Green product (RoHS compliant)
  • Overload protection
  • Short circuit protection
  • Overvoltage protection
  • Current limitation
  • Analog driving possible
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ