BTN9990LV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
RDSON_H(標準)3.5 mΩ
-
RDSON_L(標準)1.8 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ single half-bridge ICs
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)75 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTN9990LVAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Supply voltage: 8-18V (up to 40V)
- Typ. 9.7 mΩ path resistance
- Low 3.3µA quiescent current
- Protection: overcurrent, UV, OT
- 75 A min overcurrent detection
- 8 selectable slew rates
- UV with recovery delay
- AEC-Q100/Q006 Grade 1)
利点
- Integrated PMOS, NMOS, and Driver IC
- Higher system reliability
- Integrated diagnosis & protection
- Half- & full-bridge support
- Otimizes PCB layout
- No charge pump, low EMI
- Easy thermal protection
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.