2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2032
-
RDSON_H(標準)6.7 mΩ
-
RDSON_L(標準)7.5 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ single half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)30 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTN8962TAAUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- パス抵抗が最大です。30.3 mΩ @ 150 °C
- ローサイド:最大。16.9 mΩ @ 150 °C
- Enhanced スイッチングによりスイッチングを低減
- 高PWM周波数の組み合わせ
- 低静止電流を実現7μA @ 25°C
- スイッチモード電流制限
- ステータスフラグ診断
- 過温度シャットダウン、ラッチ動作
- 低電圧シャットダウン
- ロジックレベル入力付き
利点
- MOSFET内蔵
- 大電流出力制御
- 簡単な熱保護
- コスト最適化設計
- 柔軟な構成
- 統合型ダイエット&プロテクション
- AEC認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.