Currently planned availability until at least2039
-
RDSON_H(標準)42 mΩ
-
RDSON_L(標準)42 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ full-bridge ICs
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースDirect
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)20 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTM9020EPXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 7V〜18V
- 拡張電源電圧 4.5 V - 40 V
- 最小20A
- PWM動作:最大20kHz
- AEC-Q100認定(グレード1)
- 2レベル
- 内部チャージポンプ
- ハーフブリッジ独立モード
- 電流検出およびエラー・フラグ・ピン
- ハイサイドとローサイドの電流センサー
- OL検出、電流検出法なし
- デジタルピン3.3V/5V MCU
利点
- 非常に少ないピン数
- 外付けコンデンサ不要
- コスト削減
- 強化された熱伝導、露出パッド
- より柔軟なハーフブリッジ制御
- 最適化されたEMCパフォーマンス
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.