BTG7003A-1EPW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
チャネルあたりの公称負荷電流15.7 A
-
チャネル1
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーPROFET™ Wire Guard 12V
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲2.75 V~28 V
-
診断SENSE
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-compliant
-
調整可能な過電流保護 範囲24 A~137.5 A
-
負荷電流15.7 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTG7003A1EPWXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 05/2025 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 05/2025 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High-side switch with embedded protection
- Sequential diagnosis for status readout
- Selectable integrated I²t protection
- Operating current < 60 µA during parking
- IDL pin for microcontroller wake-up
- Adjustable overcurrent protection threshold
- Capacitive load switching mode
- Reverse ON for reverse polarity
- Inverse current condition capable
利点
- Precise wire protection
- Fast failure isolation to power supply
- Precise application diagnostics
- Dynamic load control during parking
- Automatic Idle mode at ~ 50 µA
- Fast, safe charging of big capacitors
- pin and footprint compatibility
- ISO 26262-compliant
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.