BTG70013A-1ESW
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTG70013A-1ESW

12 V | 1.5 mΩ | 26.6 A | integrated I²t wire protection| automatic Idle mode | 1 channel smart high-side power switch | analog current sense, sequential diagnosis | PG-TSDSO-24 | ISO 26262-compliant | PROFET™ Wire Guard 12V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTG70013A-1ESW
BTG70013A-1ESW
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • I²tワイヤ保護範囲 範囲
    17.4 A~29.5 A
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    26.6 A
  • チャネル
    1
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    PROFET™ Wire Guard 12V
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 範囲
    2.75 V~28 V
  • 診断
    SENSE
  • 認定
    Automotive
  • 認証
    ISO 26262-compliant
  • 調整可能な過電流保護 範囲
    35 A~211 A
  • 負荷電流
    26.6 A

OPN
BTG70013A1ESWXUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 05/2025
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 05/2025
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The single-channel high-side power switch BTG70013A-1ESW, member of the PROFET™ Wire Guard family, is designed for wire protection in modern automotive E/E architectures. It is equipped with integrated I²t wire protection, and enhanced diagnostic capabilities. Its adjustable overcurrent protection threshold ensures fast failure isolation towards power supplies and the automatic idle mode reduces the current consumption to ~ 50 µA during parking.

特長

  • High-side switch with embedded protection
  • Sequential diagnosis for status readout
  • Selectable integrated I²t protection
  • Operating current < 60 µA during parking
  • IDL pin for microcontroller wake-up
  • Adjustable overcurrent protection threshold
  • Capacitive load switching mode
  • Reverse ON for reverse polarity
  • Inverse current condition capable

利点

  • Precise wire protection
  • Fast failure isolation to power supply
  • Precise application diagnostics
  • Dynamic load control during parking
  • Automatic Idle mode at ~ 50 µA
  • Fast, safe charging of big capacitors
  • pin and footprint compatibility
  • ISO 26262-compliant 

アプリケーション

図

BTG70013A-1ESW
BTG70013A-1ESW
BTG70013A-1ESW
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ