Ciss300 pF, 315 pF
-
Coss114 pF, 92 pF
-
ID (@25°C) (最大)3.2 A, 5.1 A
-
IDpuls (最大)20 A, -13 A
-
Ptot (最大)2.5 W
-
QG (typ @4.5V) (最大)3 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)150 mΩ, 55 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
RthJC (最大)8 K/W
-
Special FeaturesLTI (Lead Tip Inspection)
-
VDS (最大)20 V, -20 V
-
VGS(th) 範囲0.8 V~1.4 V, -1.4 V~-0.7 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
ピン数8 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N+P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ215CHXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Complementary P + N channel
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- Qualified according to AEC Q101
- 100% lead-free; RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.