BSZ180P03NS3E G
アクティブ
RoHS対応

BSZ180P03NS3E G

Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ180P03NS3E G
BSZ180P03NS3E G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    1480 pF
  • Coss
    744 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    39.6 A
  • IDpuls (最大)
    -158 A
  • Ptot (最大)
    40 W
  • QG (typ @10V)
    20 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    18 mΩ
  • Rth
    3.1 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th)
    -2.5 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    P

OPN
BSZ180P03NS3EGATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Normal, logic or super logic level
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ