BSZ15DC02KD H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSZ15DC02KD H

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ15DC02KD H
BSZ15DC02KD H
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    270 pF, 315 pF
  • Coss
    114 pF, 110 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    3.2 A, 5.1 A
  • IDpuls (最大)
    -13 A, 20 A
  • Ptot (最大)
    2.5 W
  • QG (typ @4.5V) (最大)
    3 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    150 mΩ, 55 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • RthJC (最大)
    8 K/W
  • Rth
    8 K/W
  • VDS (最大)
    20 V, -20 V
  • VGS(th) 範囲
    0.8 V~1.4 V, -1.4 V~-0.7 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • ピン数
    8 Pins
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N+P

OPN
BSZ15DC02KDHXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Complementary power MOSFETs - an n-channel and a p-channel power MOSFET within the same package - are part of Infineon’s famous low voltage OptiMOS™ families, the market leader in high efficiency solutions for power generation (e.g. solar micro inverter), power supply (e.g. server and telecom) and power consumption (e.g. electric vehicle).

特長

  • Complementary P + N channel
  • Enhancement mode
  • Avalanche rated
  • Qualified according to AEC Q101
  • 100% lead-free; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ