BSZ086P03NS3E G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ciss3190 pF
-
Coss1520 pF
-
ID (@25°C) (最大)-40 A
-
IDpuls (最大)-160 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @10V)43.2 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8.6 mΩ
-
Rth1.8 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th)-2.5 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
動作温度 (最大)150 °C
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ086P03NS3EGATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Enhancement mode
- Normal, logic or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.