これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSZ025N04LS
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSZ025N04LS

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    2630 pF
  • Coss
    750 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    126 A
  • IDpuls (最大)
    504 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @4.5V)
    19 nC
  • QG (typ @10V)
    37 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.2 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    3.2 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.5 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • RthJC (最大)
    1.8 K/W
  • Rth
    1.8 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.55 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSZ025N04LSATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon's 40V and 60V product families feature not only the industry’s lowest R DS(on) but also a perfect switching behavior for fast switching applications. 15% lower R DS(on) and 31% lower figure of merit (R DS(on) x Q g) compared to alternative devices has been realized by advanced thin wafer technology.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • 15% lower RDSon than others
  • 31% better FOM over similar devices
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ