Ciss2800 pF
-
Coss960 pF
-
ID (@25°C) (最大)149 A
-
IDpuls (最大)596 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @4.5V)22 nC
-
QG (typ @10V)44 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)2.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.5 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.9 mΩ
-
Rth1.8 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.52 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSZ019N03LSATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3x3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Ultra low gate and output charge
- Lowest on-state resistance
- Easy to design-in
利点
- Increased battery lifetime
- Improved EMI behavior
- Saving costs
- Space saving
- Reducing power losses
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.