BSZ018NE2LS
アクティブ
RoHS対応

BSZ018NE2LS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ018NE2LS
BSZ018NE2LS
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    2800 pF
  • Coss
    1000 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    153 A
  • IDpuls (最大)
    612 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @4.5V)
    18.6 nC
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    2.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.4 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.8 mΩ
  • Rth
    1.8 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.53 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ018NE2LSATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
With the OptiMOS™ 25V product family, Infineon sets new standards in power density and energy efficiency for discrete power MOSFETs and system in package. Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. Available in halfbridge configuration (power stage 5x6).

利点

  • Save overall system costs by reducing the number of phases in multiphase converters
  • Reduce power losses and increase efficiency for all load conditions
  • Save space with smallest packages like CanPAK™, S3O8 or system in package solution
  • Minimize EMI in the system making external snubber networks obsolete and the products easy to design-in

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ