BSZ014NE2LS5IF
Active and preferred
RoHS対応

BSZ014NE2LS5IF

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSZ014NE2LS5IF
BSZ014NE2LS5IF


製品仕様情報

  • Ciss
    1600 pF
  • Coss
    1400 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    176 A
  • IDpuls (最大)
    704 A
  • QG (typ @10V)
    23 nC
  • QG (typ @4.5V)
    11 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    2.1 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.45 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.1 mΩ
  • RthJA (最大)
    60 K/W
  • RthJC (最大)
    1.8 K/W
  • Rth
    1.8 K/W
  • Special Features
    Monolithically Integrated Schottky-like Diode, Logic Level
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2 V
  • VGS(th)
    1.75 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSZ014NE2LS5IFATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
With the OptiMOS™ 5 25V and 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density with PQFN 3.3x3.3
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ