BSV236SP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSV236SP

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -20 V, SOT-363

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSV236SP
BSV236SP


製品仕様情報

  • Ciss
    228 pF
  • Coss
    92 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    1.5 A
  • IDpuls (最大)
    -6 A
  • Ptot (最大)
    0.56 W
  • QG (typ @4.5V) (最大)
    3.8 nC
  • RDS (on) (最大)
    4.2 mΩ
  • Rth
    90 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • VDS (最大)
    -20 V
  • VGS(th) 範囲
    -0.6 V~-1.2 V
  • パッケージ
    SOT-363
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    P

OPN
BSV236SPH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-363
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon technologies offers automotive and industrial manufacturers a broad portfolio of N- and P-Channel Small Signal MOSFETs that meet and exceed the highest quality requirements in well-known industry standard packages. With unmatched levels of reliability and manufacturing capacity these components are ideally suited for a wide variety of applications including LED Lighting , ADAS, body control units, SMPS and motor control .

特長

  • Enhancement mode
  • Super logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to Automotive Std
  • PPAP capble

利点

  • High efficiency & extended battery life
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ