BSS159N
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSS159N

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSS159N
BSS159N


製品仕様情報

  • Ciss
    29 pF
  • Coss
    7.4 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    0.23 A
  • IDpuls (最大)
    0.92 A
  • Ptot (最大)
    0.36 W
  • QG (typ @4.5V)
    2.2 nC
  • RDS (on) (@0V)
    8000 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3500 mΩ
  • RthJC (最大)
    350 K/W
  • Special Features
    Depletion mode
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    -3.5 V~-2.4 V
  • VGS(th)
    -2.8 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • ピン数
    3 Pins
  • モード
    Depletion
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSS159NH6327XTSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon is one of the few semiconductor manufacturers worldwide to offer depletion MOSFETs.Areas of application include power supply startup power, over-voltage protection, in-rush-current limiter, off-line voltage reference. With one single component it is possible to realize a simple current regulator. All products are suitable for automotive applications. In order to meet special requirements, depletion MOSFETs are available with V GS(th) indicator on the reel.

特長

  • Depletion mode
  • dv/dt rated
  • Available w/ V GS(th) indicator on reel
  • Halogen free
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
  • Qualified according to AEC Q101
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ