ID (@25°C) (最大)0.121 A
-
QG (typ @4.5V)1.11 nC
-
QG (typ @10V)1.96 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)14000 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)20000 mΩ
-
Special FeaturesSmall Signal
-
VDS (最大)240 V
-
VGS(th) 範囲0.8 V~1.8 V
-
VGS(th)1.4 V
-
パッケージSOT-23
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSS131IXUSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-23 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 100% avalanche tested
- Logic level
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified for industrial applications
利点
- Fast switching
- Avalanche ruggedness
- Best-in-class quality and reliability
- Environmentally friendly
- Enables robust designs
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.