ID (@25°C) (最大)0.021 A
-
IDpuls (最大)0.085 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
QG (typ @4.5V)1.4 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)500000 mΩ
-
RDS (on) (@0V)700000 mΩ
-
Special FeaturesDepletion mode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲-2.7 V~-1.6 V
-
VGS(th)-2 V
-
パッケージSOT-23
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSS126IXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-23 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Broad product portfolio
- Dv/dt rated
- Pb-free lead plating
- Fully qualified according to JEDEC
- Industry standard small outline package
利点
- Competitive price/performance ratio
- High system reliability
- Environmentally friendly
- Industry standard qualification level
- PCB space and cost saving
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.