BSP316P
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSP316P

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -100 V, SOT-223
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    117 pF
  • Coss
    27.7 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    0.68 A
  • IDpuls (最大)
    -2.72 A
  • Ptot (最大)
    1.8 W
  • QG (typ @10V)
    -5.1 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1800 mΩ
  • Rth
    115 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
BSP316PH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Infineon technologies offers automotive and industrial manufacturers a broad portfolio of N and P-Channel Small Signal MOSFETs that meet and exceed the highest quality requirements in well-known industry standard packages. With unmatched levels of reliability and manufacturing capacity these components are ideally suited for a wide variety of applications including LED lighting , ADAS , body control units , SMPS and motor control .

特長

  • Enhancement mode
  • Logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, halogen-free
  • Qualified according to Automotive Std
  • PPAP capable

利点

  • Low RDS(on) for high efficency
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ