Ciss102 pF
-
Coss10 pF
-
ID (最大)0.21 A
-
IDpuls (最大)0.83 A
-
Ptot (最大)1.8 W
-
QG4.5 nC
-
RDS (on) (最大)18000 mΩ
-
VDS (最大)400 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-1 V
-
パッケージSOT-223
-
ピン数4 Pins
-
モードDepletion
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Depletion mode
- dv/dt rated
- Available with V GS(th) indicator on the reel
- Halogen free; Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.