BSP135I
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSP135I

N-channel depletion mode small-signal MOSFET for industrial and consumer applications in SOT-223 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    0.12 A
  • IDpuls (最大)
    0.48 A
  • Ptot (最大)
    1.8 W
  • QG (typ @4.5V)
    3.7 nC
  • RDS (on) (@0V)
    60000 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    45000 mΩ
  • Special Features
    Depletion mode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    -2.1 V~-1 V
  • VGS(th)
    -1.4 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSP135IXTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The N-channel depletion mode MOSFET in SOT-223 package features VDS 600 V and RDS(on) of 60 Ohm.With an optimal price/performance ratio and small footprint packages out small signal and small power MOSFETs are the best fit for a wide range of applications and circuits. These include low voltage drives, linear battery charger, battery protection, load switches, DC-DC converters, reverse polarity protection and many more.

特長

  • Small outline packages
  • Normal & logic level gate drive avail.
  • Enhancement & depletion mode options
  • RoHS compliant and halogen-free
Fast switching
  • Avalanche rated
  • Qualified to JEDEC std industrial appl

利点

  • PCB-space and cost savings
  • Gate drive flexibility
  • Reduced design complexity
  • Environmentally friendly
  • High overall efficiency
Enables robust design21
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ