これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSO615N G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BSO615N G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSO615N G
BSO615N G


製品仕様情報

  • Ciss
    300 pF
  • Coss
    90 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    2.6 A
  • IDpuls (最大)
    10.4 A
  • Ptot (最大)
    2 W
  • QG (typ @10V)
    14 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    150 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    150 mΩ
  • RthJC (最大)
    35 K/W
  • Rth
    35 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) (typ) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th) (typ)
    1.6 V
  • パッケージ
    SO-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N+N

OPN
BSO615NGXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ 60V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
  • Very low on-resistance RDS(on)
  • Ideal for fast switching applications
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ