Ciss1750 pF
-
Coss470 pF
-
ID (最大)-9.1 A
-
IDpuls (最大)-36 A
-
Ptot (最大)1.56 W
-
QG-40 nC
-
RDS (on) (最大)21 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)31 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)31 mΩ
-
Rth110 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージSO-8
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.