Ciss1100 pF
-
Coss380 pF
-
ID (最大)-5.7 A
-
IDpuls (最大)-22.8 A
-
Ptot (最大)1.6 W
-
QG-12 nC
-
RDS (on) (@2.5V) (最大)70 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)45 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)45 mΩ
-
Rth110 K/W
-
VDS (最大)-20 V
-
VGS(th) 範囲-0.6 V~-1.2 V
-
パッケージSO-8
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.