Ciss6400 pF
-
Coss2100 pF
-
ID (@25°C) (最大)14.9 A
-
IDpuls (最大)-59.6 A
-
Ptot (最大)2.5 W
-
QG (typ @4.5V) (最大)66 nC
-
RDS (on) (@2.5V) (最大)12.9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)8 mΩ
-
Rth110 K/W
-
VDS (最大)-20 V
-
VGS(th)-0.9 V
-
パッケージSO-8
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
動作温度 (最大)150 °C
-
極性P
|
OPN
|
BSO201SPHXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Enhancement mode
- Normal, logic or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.