Ciss207 pF, 376 pF
-
Coss75 pF, 196 pF
-
ID (@25°C) (最大)2 A, 2.3 A
-
IDpuls (最大)-8 A, 9 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
QG (typ @4.5V) (最大)1.5 nC, 5 nC
-
QG (typ @10V)-5 nC, 1.5 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)57 mΩ
-
Special FeaturesComplimentary
-
VDS (最大)-30 V, 30 V
-
VGS(th)1.6 V, -1.5 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-1 V, 1.2 V~2 V
-
パッケージTSOP-6
-
ピン数6 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
動作温度 (最大)150 °C
-
実装SMD
-
極性N+P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSL308CH6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-6 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Complementary P + N channel
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- Qualified according to AEC Q101
- 100% lead-free; RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.