Ciss315 pF
-
Coss114 pF
-
ID (最大)2.1 A
-
IDpuls (最大)8.4 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
QG2.1 nC
-
RDS (on) (最大)110 mΩ
-
RDS (on) (@2.5V) (最大)110 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)70 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)70 mΩ
-
RthJA (最大)250 K/W
-
Special FeaturesSuper Logic Level
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) 範囲0.7 V~1.2 V
-
パッケージTSOP-6 dual
-
ピン数6 Pins
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Super logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- RoHS compliant, halogen-free
- Qualified according to automotive standards
- PPAP capable
利点
- Low RDS(on) provides higher efficiency and extends battery life
- Small packages save PCB space
- Best-in-class quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.