Ciss221 pF
-
Coss126 pF
-
ID (@25°C) (最大)1.5 A
-
IDpuls (最大)-6.1 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
QG (typ @10V)-2.9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)140 mΩ
-
Rth250 K/W
-
Special FeaturesSmall Signal
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージSOT-363
-
動作温度 (最大)150 °C
-
動作温度 (最小)-55 °C
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Logic level
- Avalanche rated
- Fast switching
- Dv/dt rated
- Pb-free lead-plating
- RoHS compliant, halogen-free
- Qualified according to automotive standards
- PPAP capable
利点
- Low RDS(on) provides higher efficiency and extends battery life
- Small packages save PCB space
- Best-in-class quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.