Ciss37 pF, 47 pF
-
Coss24 pF, 17 pF
-
ID (@25°C) (最大)0.53 A, 0.95 A
-
IDpuls (最大)-2.1 A, 3.8 A
-
Ptot (最大)0.5 W
-
QG (typ @4.5V) (最大)0.4 nC
-
RDS (on) (@2.5V) (最大)600 mΩ, 2100 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)350 mΩ, 1200 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1200 mΩ, 350 mΩ
-
Special FeaturesSmall Signal
-
VDS (最大)20 V, -20 V
-
VGS(th) 範囲0.7 V~1.2 V, -1.2 V~-0.6 V
-
パッケージSOT-363
-
ピン数6 Pins
-
モードEnhancement
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N+P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSD235CH6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOT-363 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-363 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Complementary P + N channel
- Enhancement mode
- Avalanche rated
- Qualified according to AEC Q101
- 100% lead-free; RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.