Ciss690 pF
-
Coss52 pF
-
ID (@25°C) (最大)15.2 A
-
IDpuls (最大)61 A
-
Ptot (最大)62.5 W
-
QG (typ @10V)9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)90 mΩ
-
Rth2 K/W
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC900N20NS3GATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Industry’s lowest R DS(on)
- Lowest Qg and Qgd
- Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated
利点
- Highest efficiency
- Highest power density
- Lowest board space consumption
- Minimal device paralleling required
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.