BSC160N10NS3 G
アクティブ
RoHS対応

BSC160N10NS3 G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC160N10NS3 G
BSC160N10NS3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    1300 pF
  • Coss
    240 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    42 A
  • IDpuls (最大)
    168 A
  • Ptot (最大)
    60 W
  • QG (typ @10V)
    19 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    16 mΩ
  • Rth
    2.1 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • VGS(th)
    2.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC160N10NS3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon's 100V OptiMOS™ power MOSFETs offer superior solutions for high efficiency, high power-density SMPS. Compared to the next best technology this family achieves a reduction of 30% in both R DS(on) and FOM (figure of merit).

特長

  • Excellent switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge
  • RoHS compliant-halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
Easy-to-design products23

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ