ID (@ TC=25°C) (最大)42 A
-
ID (@25°C) (最大)42 A
-
IDpuls (最大)168 A
-
Ptot (最大)50 W
-
QG (typ @10V)21 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)15.5 mΩ
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性N+N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC155N06NDATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
利点
- Dual Super SO8 package for high power density (smallest footprint)
- Superior thermal resistance
- High operating temperature up to 175°C
- High shot-through immunity due to Qgd/Qgs<0.8
- Pb-free plating, RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.