Ciss3700 pF
-
Coss460 pF
-
ID (@25°C) (最大)71 A
-
IDpuls (最大)284 A
-
Ptot (最大)114 W
-
QG (typ @10V)51 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)16.6 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)12.3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)16.6 mΩ
-
Rth1.1 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.4 V
-
VGS(th)1.85 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC123N10LSGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.