BSC105N15LS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC105N15LS5

OptiMOS™ 5パワーMOSFETロジックレベル150 V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC105N15LS5
BSC105N15LS5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    76 A
  • QG (typ @4.5V)
    18.1 nC
  • QG (typ @10V)
    34 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    14 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    10.5 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC105N15LS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 Logic-Level power MOSFET 150 V family offers the same excellent performance of the OptiMOS™ 5 150 V products with the capability to operate with VGS = 4.5 V.The BSC105N15LS5 features very low RDS(on) of 10.5/14 mOhm (VGS = 10 V/4.5 V) and very low Qg of 18.1 nC (VGS = 4.5 V) in a industry standard SuperSO8 package, enabling optimal thermal management for small in lightweight USB-PD EPR charger and adapter applications.

特長

  • Competitive RDS(on) level
  • Very low switching losses
  • Fully optimized for VGS = 4.5 V
  • Tailored to SR that provide 5 V

利点

  • Highly efficient designs
  • Lower temperature when VGS < 10V
  • Improved thermal management
  • Less system complexity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ