BSC0996NS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC0996NS
BSC0996NS


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13 A
  • IDpuls (最大)
    52 A
  • Ptot (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    1.6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    7.2 nC
  • QG (typ @10V)
    15 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    12 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    12 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    4.6 K/W
  • Rth
    4.6 K/W
  • VDS (最大)
    34 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
With the OptiMOS™ 5 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance (lowest figure of merits R  on x Q  g and 
    R  on x Q  gd)
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior (integrated 
    damping network)

利点

  • Highest efficiency
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ