BSC093N15NS5SC
Active and preferred
RoHS対応

BSC093N15NS5SC

OptiMOS™ 5 power MOSFETs 150 V in SuperSO8 DSC package with dual-side cooling for enhanced thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC093N15NS5SC
BSC093N15NS5SC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    89 A
  • IDpuls (最大)
    356 A
  • Ptot (最大)
    167 W
  • QG (typ @10V)
    33 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    9.3 mΩ
  • Special Features
    Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6 DSC
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC093N15NS5SCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6 DSC
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6 DSC
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 power MOSFETs 150 V in SuperSO8 DSC (dual-side cooling) package offers thermal benefits of dual-side cooling with industry-standard footprint. About 30% of the heat generated on the MOSFET die is transferred through the top and less heat is transferred to the PCB, thus, either the PCB runs cooler at the same power dissipation improving reliability, or more power can be handled by the MOSFET for higher power density.

特長

  • High performance silicon technology
  • Low top-side RthJC (0.72 K/W)
  • Package rated to TJmax=175ºC
  • Industry standard footprint
  • Compatible with SuperSO8 and PQFN 5x6

利点

  • Low losses for high system efficiency
  • Improved heat dissipation
  • Superior power handling & longer life
  • Drop-in replace SuperSO8 & PQFN 5x6
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ