Ciss2430 pF
-
Coss604 pF
-
ID (@25°C) (最大)87 A
-
IDpuls (最大)348 A
-
Ptot (最大)139 W
-
QG (typ @10V)33 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9.3 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)0.9 K/W
-
Rth (最大)0.9 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.6 V
-
VGS(th)3.8 V
-
バッテリー電圧72-96 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC093N15NS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Firm FOMgd and FOMoss with lower RDS(on)
- Lower output charge
- Ultra-low reverse recovery charge
- Increased commutation ruggedness
- Higher switching frequency possible
利点
- Reduced paralleling
- Size reduction w/ SuperSO8 best-in-class
- Higher power density designs
- More rugged products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.