これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC080P03LS G
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC080P03LS G

生産終了
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    4620 pF
  • Coss
    1430 pF
  • ID (最大)
    -30 A
  • IDpuls (最大)
    -120 A
  • Ptot (最大)
    89 W
  • QG
    -92 nC
  • RDS (on) (最大)
    8 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Rth
    50 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -2.2 V~-1 V
  • パッケージ
    SuperSO8

OPN
BSC080P03LSGAUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Normal level, logic level or super logic level
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating
  • RoHS compliant 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ