Ciss4400 pF
-
Coss660 pF
-
ID (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)156 W
-
QG (typ @10V)66 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.9 mΩ
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
Rth0.8 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) (typ) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th) (typ)3 V
-
パッケージSuperSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC079N10NSGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest RDS(on)
- Very low Qg and Qgd
- Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated 2
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.