BSC072N04LD
Active and preferred
RoHS対応

BSC072N04LD

OptiMOS™ power transistor 40V
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC072N04LD
BSC072N04LD
個.


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    20 A
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    80 A
  • Ptot (最大)
    65 W
  • QG (typ @10V)
    39 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.2 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    9.2 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N+N

OPN
BSC072N04LDATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

利点

  • Dual Super SO8 for high power density (smallest footprint)
  • Superior thermal resistance
  • High operating temperature up to 175°C
  • High shot-through immunity due to Qgd/Qgs<0.8
  • Pb-free plating, RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ