Ciss1400 pF
-
Coss300 pF
-
ID (@25°C) (最大)64 A
-
ID (最大)64 A
-
IDpuls (最大)256 A
-
Ptot (最大)46 W
-
QG (typ @4.5V)10 nC
-
QG (typ @10V)18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)9.2 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)9.2 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)2.7 K/W
-
Rth2.7 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージSuperSO8
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Logic level availability
- Low on-state resistance RDS(on)
- Low gate, output and reverse recovery charge
- Excellent thermal behavior
- Available in 2 small standard packages
利点
- Short lead times (≤10 weeks)
- Quick quote response
- Highest efficiency and power density designs
- Compact, lightweight and environmentally friendly products
- Excellent price-performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.