BSC061N08NS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC061N08NS5

OptiMOS™ 5 power MOSFET 80V for telecom applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC061N08NS5
BSC061N08NS5
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    1900 pF
  • Coss
    310 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    82 A
  • IDpuls (最大)
    328 A
  • Ptot (最大)
    74 W
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.1 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    1.7 K/W
  • Rth
    1.7 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC061N08NS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE,MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 80 V power MOSFET , especially designed for Synchronous Rectification for telecom and server power supplies . In addition, the device can also be utilized in other industrial applications such as solar , low voltage drives and adapter . Within seven different packages, the OptiMOS™ 5 80 V MOSFETs offer the industry’s lowest RDS(on). Additionally, compared to the previous generation, OptiMOS™ 5 80 V has an RDS(on) reduction of up to 43%.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • Ideal for high switching frequency
  • Up to 44% reduced output capacitance
  • 43% RDS(on) reduction from previous gen

利点

  • Highest system efficiency
  • Reduced switching and conduction losses
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • Low voltage overshoot
0
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ