Ciss2100 pF
-
Coss790 pF
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)316 A
-
Ptot (最大)48 W
-
QG (typ @4.5V)13 nC
-
QG (typ @10V)26 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)7.5 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)7.5 mΩ
-
RthJC (最大)2.6 K/W
-
Rth2.6 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
VGS(th)1.69 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC050N03LSGATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra low gate and output charge
- Lowest on-state resistance
- Easy to design-in
利点
- Increased battery lifetime
- Improved EMI makes ext snubbers obsolete
- Saving costs
- Space saving
- Reducing power losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.