Ciss1800 pF
-
Coss500 pF
-
ID (@25°C) (最大)98 A
-
IDpuls (最大)392 A
-
Ptot (最大)52 W
-
QG (typ @4.5V)13 nC
-
QG (typ @10V)25 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)4.4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.4 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.2 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)2.4 K/W
-
Rth2.4 K/W
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.57 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC032N04LSATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Charge x RDS(on)product (FOM)
- Low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applictions
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.