BSC027N10NS5
新規設計非推奨
RoHS対応

BSC027N10NS5

OptiMOS™ power MOSFETs in SuperSO8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    194 A
  • ID (@25°C) (最大)
    194 A
  • ID (最大)
    194 A
  • IDpuls (最大)
    776 A
  • Ptot (最大)
    214 W
  • QG (typ @10V)
    89 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.7 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSC027N10NS5ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon's OptiMOS™ MOSFETs in SuperSO8 package extend OptiMOS™ 3 and 5 product portfolio and enable higher power density in addition to improved robustness, responding to the need for lower system cost and increased performance. Low reverse recovery charge (Qrr) improves the system reliability by providing a significant reduction of voltage overshoot, which minimizes the need for snubber circuits, resulting in less engineering cost and effort.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ