BSC026NE2LS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC026NE2LS5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC026NE2LS5
BSC026NE2LS5


製品仕様情報

  • Ciss
    780 pF
  • Coss
    390 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    82 A
  • IDpuls (最大)
    328 A
  • Ptot (最大)
    29 W
  • QG (typ @10V)
    12 nC
  • QG (typ @4.5V)
    5.6 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    4 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    4 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    4.3 K/W
  • Rth
    4.3 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC026NE2LS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
With the OptiMOS™ 5 25V and 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ