ID (@ TC=25°C) (最大)187 A
-
ID (@25°C) (最大)187 A
-
IDpuls (最大)748 A
-
Ptot (最大)156 W
-
QG (typ @4.5V)44 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)3.3 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC025N08LS5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- Low RDS(on) in small package
- Low gate charge
- Lower output charge
- Logic level compatibility
利点
- Higher power density designs
- Higher switching frequency
- Reduced part count with 5V supplies
- Driven directly from microcontrollers
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.